(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

O.H.Industrial One Handed Hammer (HK-02)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    389,608 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HK-02
HK-05
HK-06
HK-15
HK-20
HK-25
HK-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Diameter)
(mm)
Head (Length)
(mm)
Total Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

389,608 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 21 70 270 1/4 lbs. 123-4196 220

400,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 84 300 1/2 lb. 123-4200 320

416,990 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 27 97 320 3/4 lbs. 123-4218 470

655,532 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 34 117 360 1 1/2 lbs. 123-4234 800

853,153 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 38 128 390 2 lb. 123-4242 1000

1,072,078 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 42 140 420 2 1/2 lbs. 123-4251 1400

1,174,805 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 147 450 3 lb. 123-4269 1600

Basic Specifications

Product Description

Ball-Peen Hammer
It is a hammer with a round, flat face. and the head on the other side of the hammer is spherical
[Features]
• Head diameter smallest/largest: 21 and 44 mm.
• Head length shortest/longest: 70 and 147 mm.
• Overall handle length: 450 mm.
• Material :
Head - Carbon steel
Handle - Oak
[Applications]
For general, engraving, punching and scribing ironwork.

Part Number
HK-02
HK-05
HK-06
HK-15
HK-20
HK-25
HK-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Diameter)
(mm)
Head (Length)
(mm)
Total Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

389,608 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 21 70 270 1/4 lbs. 123-4196 220

400,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 84 300 1/2 lb. 123-4200 320

416,990 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 27 97 320 3/4 lbs. 123-4218 470

655,532 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 34 117 360 1 1/2 lbs. 123-4234 800

853,153 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 38 128 390 2 lb. 123-4242 1000

1,072,078 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 42 140 420 2 1/2 lbs. 123-4251 1400

1,174,805 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44 147 450 3 lb. 123-4269 1600

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Uses high quality oak for the handle.

Usage

●For General ironwork, engraving, punch, mark injection.

Specification

●SPQ(piece):6

Materials

●Head: Carbon Steel
●Handle: Oak