(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electrician's Short Wrench Hammer (03595)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,021,564 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
03595
03596
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

1,021,564 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ21 91 Fine Tip Model 411-5562 315

1,028,449 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 23X20 70 Octagonal 411-5571 385

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Compact size fits in waist pouch.
· Well balanced, light, and easy to use.
· With convenient 17 mm deep socket for raceways.
[Applications]
· Ideal for electrical and facilities construction

Part Number
03595
03596
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

1,021,564 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ21 91 Fine Tip Model 411-5562 315

1,028,449 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 23X20 70 Octagonal 411-5571 385

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1