[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
(Merry Mark) High Planar Wire Cutters, Straight Blade
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
Plastic Cutting Performance (φ/mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
|
890,885 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
125 |
3 |
104-2076 |
70 |
|
966,595 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
150 |
5 |
104-2084 |
110 |
Basic Specifications
-
- Product Category
- Nippers
-
- Nipper Type
- Nippers
-
- With or without Spring
- Available
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Features
- Round blade type
-
- Features 2
- With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in
-
- Specifications
- Straight blade
-
- Specification 2
- With Spring
Product Description
[Features]
・ It is a straight blade type.
·Equipped with a stopper to prevent misalignment of the blade and to prevent the spring from falling.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
Plastic Cutting Performance (φ/mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
|
890,885 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
125 |
3 |
104-2076 |
70 |
|
966,595 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
150 |
5 |
104-2084 |
110 |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.
Product Specifications
Features
●A flat blade type.
●With stopper that prevents crossing of blades and fall of mechanical spring.Specification
●SPQ(piece):6
●Straight Blade
●With mechanical spring