(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Center Drill Bit, A Type High Helix 90°, ALD Coating

Carbide Center Drill Bit, A Type High Helix 90°, ALD Coating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,603,657VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

Part Number
90CD1.0-3CBSALD
90CD2.0-5CBSALD
90CD3.0-8CBSALD
90CD4.0-10CBSALD
90CD5.0-12CBSALD
90CD6.0-16CBSALD
90CD8.0-20CBSALD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)
JIS

1,603,657 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13351.3-

1,854,868 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25402.6JISA

2,860,302 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 38503.9-

3,928,293 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 410565.2JISA

4,933,530 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 512636.4-

7,446,622 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 616717.7-

11,970,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8208010.3JISA

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 90 work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N Available Coating Type ALD Rotation Direction Right blade