(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Panel Container Rack Panel for HT-Series

Panel Container Rack Panel for HT-Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    6,573,316 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HT-600P
HT-900P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Amount Of Content

6,573,316 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 40 kg/stand 501-5413 10.5kg 1 unit

9,039,763 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 60 kg/unit 501-5421 14.5kg 1 unit

Basic Specifications

  • Frontage(mm)
    900
  • Depth(mm)
    305
  • Product Type 1
    Panel Container Rack
  • Color
    Green
  • Type
    One side
  • Material (Main Body)
    Steel
  • Accessory
    -
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· Containers and hooks are set, making it ideal for storage and management of parts and tools.

Part Number
HT-600P
HT-900P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Amount Of Content

6,573,316 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 40 kg/stand 501-5413 10.5kg 1 unit

9,039,763 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 60 kg/unit 501-5421 14.5kg 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1