(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
813VDE-3.5-100 |
813VDE-4-100 |
813VDE-5.5-125 |
813VDE-6.5-150 |
BE-8010S |
BE-8040S |
BE-8050S |
BE-8065S |
BE-8220S |
BE-8230S |
BE-8255S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip size / flathead (-) blade width (mm) |
Shaft length (mm) |
Overall Length (mm) |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) |
Weight (g) |
Grip Size: Diameter X Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393,522 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.5 | 100 | 190 | 0.6 | 40 | 27×90 | ||
422,491 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 100 | 190 | 0.8 | 40 | 27×90 | ||
504,513 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5.5 | 125 | 225 | 1 | 60 | 30×100 | ||
682,588 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 6.5 | 150 | 260 | 1.2 | 90 | 33×110 | ||
407,335 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2.5 | 75 | 197 | 0.4 | 30 | 20×122 | ||
622,346 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 100 | 222 | 0.8 | 33 | 20×122 | ||
746,203 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5.5 | 125 | 247 | 1 | 62 | 27×122 | ||
1,159,069 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 | 175 | 297 | 1.2 | 127 | 36×122 | ||
492,952 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 100 | 222 | 0.5 | 33 | 20×122 | ||
572,133 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.5 | 100 | 222 | 0.6 | 33 | 20×122 | ||
1,022,687 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6.5 | 150 | 272 | 1.2 | 105 | 36×122 |
1,000 V insulated type. Based on ergonomics, it is easier to grip and leads to prevention of injuries. A set of frequently used sizes. 1,000 V insulation specifications. Be sure to use insulated gloves when using an insulated tool. (Flathead Screwdriver)
Part Number |
---|
813VDE-3.5-100 |
813VDE-4-100 |
813VDE-5.5-125 |
813VDE-6.5-150 |
BE-8010S |
BE-8040S |
BE-8050S |
BE-8065S |
BE-8220S |
BE-8230S |
BE-8255S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip size / flathead (-) blade width (mm) |
Shaft length (mm) |
Overall Length (mm) |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) |
Weight (g) |
Grip Size: Diameter X Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393,522 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.5 | 100 | 190 | 0.6 | 40 | 27×90 | ||
422,491 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 100 | 190 | 0.8 | 40 | 27×90 | ||
504,513 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5.5 | 125 | 225 | 1 | 60 | 30×100 | ||
682,588 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 6.5 | 150 | 260 | 1.2 | 90 | 33×110 | ||
407,335 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2.5 | 75 | 197 | 0.4 | 30 | 20×122 | ||
622,346 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 100 | 222 | 0.8 | 33 | 20×122 | ||
746,203 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5.5 | 125 | 247 | 1 | 62 | 27×122 | ||
1,159,069 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 | 175 | 297 | 1.2 | 127 | 36×122 | ||
492,952 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 100 | 222 | 0.5 | 33 | 20×122 | ||
572,133 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.5 | 100 | 222 | 0.6 | 33 | 20×122 | ||
1,022,687 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6.5 | 150 | 272 | 1.2 | 105 | 36×122 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.