(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

α Folding Container (20 L Type)

α Folding Container (20 L Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    189,951 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • External Shape Width(mm)
    366
  • External Shape Depth(mm)
    262
  • Product Type
    Folding container
  • Material
    Polypropylene (PP) 100%
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Polypropylene container.
[Features]
· Can be recycled without disassembly.
· When folded it takes about 1/3 the space as when assembled.
· Excellent cleaning performance.
[Applications]
· For the distribution and storage of foods, industrial parts and miscellaneous items.
· A substitute container for cardboard packaging.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Since all parts are made of polypropylene, recycling is possible without disassembling.
●When folded It is approx. 1/3 of the space at the time of assembly.

Specification

●Max Load Capacity: 15kg
●Surface Texturing: 4 Places

Materials

●Polypropylene(PP) 100%
Close

Comparison list