(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Folding Container, Sanklet Oricon, Main Body with Integrated Lid Capacity 22.1 – 73.9 L

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,311,724 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Color
    Blue
  • Product Model
    Fold-up Container
  • Material
    Polypropylene (PP)
  • Maximum Loading Capacity(kg)
    20
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A folding container with an integrated lid.
[Features]
· A folding container with enhanced security thanks to use of both a San-Fastener and lid loss-prevention mechanism.
· A folding container with an integrated main body and lid that can be folded to a height that is approximately 1/4 that of its original height when folded.
· Containers that would have been made using cardboard up to now can now be returnable, making them environmentally-friendly and economical.
[Applications]
· As a container for transporting parts.

Loading...Tải…

Close

Comparison list