(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Folding Container (Maximum Loading Weight 15 kg)

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,362,171 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Capacity(L)
    75
  • External Shape Width(mm)
    650
  • External Shape Depth(mm)
    440
  • External Height(mm)
    327
  • Color
    Blue
  • Product Type
    Fold-up Container
  • Drawer Usable Inner Dimensions Frontage x Depth x Height(mm)
    600×405×305
  • Fold-up Height(mm)
    77
  • Features
    Convenient for picking as products can be taken in and out while being stacked and stored.
  • Material
    Polypropylene (PP)
  • Maximum Loading Capacity(kg)
    15
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Convenient for picking, as products can be put in or taken out while in a stacked storage state.

Loading...Tải…

Close

Comparison list