(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TRST9-DB |
TRST14-DB |
TRST20-DB |
TRST28-DB |
TRST40-DB |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | External Shape Width (mm) |
External Shape Depth (mm) |
External Height (mm) |
Capacity (L) |
Effective inside dimension: frontage (mm) |
Effective inside dimension: depth (mm) |
Effective inside dimension: height (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440,511 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 372 | 295 | 125 | 9 | 305 | 230 | 109 | 299-7282 | 710 | 1 pc. | ||
542,550 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 480 | 380 | 105 | 14 | 414 | 314 | 87 | 276-2561 | 950 | 1 pc. | ||
694,228 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 480 | 380 | 153 | 20 | 414 | 314 | 138 | 276-2579 | 1210 | 1 pc. | ||
762,281 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 480 | 380 | 203 | 28 | 414 | 314 | 187 | 276-2587 | 1410 | 1 pc. | ||
1,050,980 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 480 | 368 | 305 | 40 | 414 | 312 | 290 | 276-2595 | 2050 | 1 pc. |
A box type container that can be repeatedly recycled.
[Features]
· Used containers are used as a recycled material for the intermediate layer (30% or more to 40% or less PP in the core layer).
· Three-layer molded structure wraps the surface (skin layer) with a new material.
· Dark blue in color.
[Applications]
· Can be used as a returnable box for parts and storage.
Part Number |
---|
TRST9-DB |
TRST14-DB |
TRST20-DB |
TRST28-DB |
TRST40-DB |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | External Shape Width (mm) |
External Shape Depth (mm) |
External Height (mm) |
Capacity (L) |
Effective inside dimension: frontage (mm) |
Effective inside dimension: depth (mm) |
Effective inside dimension: height (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440,511 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 372 | 295 | 125 | 9 | 305 | 230 | 109 | 299-7282 | 710 | 1 pc. | ||
542,550 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 480 | 380 | 105 | 14 | 414 | 314 | 87 | 276-2561 | 950 | 1 pc. | ||
694,228 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 480 | 380 | 153 | 20 | 414 | 314 | 138 | 276-2579 | 1210 | 1 pc. | ||
762,281 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 480 | 380 | 203 | 28 | 414 | 314 | 187 | 276-2587 | 1410 | 1 pc. | ||
1,050,980 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 480 | 368 | 305 | 40 | 414 | 312 | 290 | 276-2595 | 2050 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.