(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NS-Type Container Lid

NS-Type Container Lid

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    108,900 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NS-10F-B
NS-10F-NR
NS-10F-R
NS-10F-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Material (Main Body) Compatible Container Detailed colors Trusco Code Amount Of Content

155,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Blue Polypropylene (PP) NS-10(B) Blue 509-3961 1 pc.

155,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Clear Polypropylene (100% recycled PP) NS-10(NR) Natural (Transparent) 511-6520 1 pc.

108,900 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red Polypropylene (PP) NS-10(R) Red 509-3970 1 pc.

162,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Yellow Polypropylene (PP) NS-10(Y) Yellow 509-3988 1 pc.

Basic Specifications

  • External Shape Width(mm)
    400
  • External Shape Depth(mm)
    273
  • External Height(mm)
    21
  • Product Type
    Box type container
  • Other
    Option
  • Mass(g)
    300
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

NS-type container lid.
[Features]
· A lid for NS type container only.
[Applications]
· Dedicated for NS-type containers.

Part Number
NS-10F-B
NS-10F-NR
NS-10F-R
NS-10F-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Material (Main Body) Compatible Container Detailed colors Trusco Code Amount Of Content

155,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Blue Polypropylene (PP) NS-10(B) Blue 509-3961 1 pc.

155,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Clear Polypropylene (100% recycled PP) NS-10(NR) Natural (Transparent) 511-6520 1 pc.

108,900 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red Polypropylene (PP) NS-10(R) Red 509-3970 1 pc.

162,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Yellow Polypropylene (PP) NS-10(Y) Yellow 509-3988 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Specification

●Outer Dimension(mm) W x D x H:400 x 273 x 21
●Compatible Container:NS-10
●SPQ(sheet):20