(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TS Type Container Lid, Green/Gray/Yellow (TS-F-Y)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    582,668 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TS-02F-GN
TS-02F-GY
TS-02F-Y
TS-F-GN
TS-F-GY
TS-F-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Compatibility Container Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

582,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 630 388 32 Green TS-22・33・40 405-3176 700 1 pc.

582,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 630 388 32 Gray TS-22・33・40 405-3184 700 1 pc.

584,992 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 630 388 32 Yellow TS-22・33・40 405-3192 700 1 pc.

620,065 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 606 404 31 Green TS-18・28・36 405-3354 710 1 pc.

615,240 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 606 404 31 Gray TS-18・28・36 501-2996 710 1 pc.

615,240 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 606 404 31 Yellow TS-18・28・36 405-3362 710 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· A lid for TS-type containers.

Part Number
TS-02F-GN
TS-02F-GY
TS-02F-Y
TS-F-GN
TS-F-GY
TS-F-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Compatibility Container Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

582,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 630 388 32 Green TS-22・33・40 405-3176 700 1 pc.

582,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 630 388 32 Gray TS-22・33・40 405-3184 700 1 pc.

584,992 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 630 388 32 Yellow TS-22・33・40 405-3192 700 1 pc.

620,065 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 606 404 31 Green TS-18・28・36 405-3354 710 1 pc.

615,240 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 606 404 31 Gray TS-18・28・36 501-2996 710 1 pc.

615,240 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 606 404 31 Yellow TS-18・28・36 405-3362 710 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1