(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TR-30BE-N |
TR-30BL-N |
TR-60BE-N |
TR-60BL-N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Color | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,309,396 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3000 | Beige | 393-0157 | 10000 | 1 Roll | ||
10,217,224 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3000 | Blue | 393-0165 | 10000 | 1 Roll | ||
20,430,245 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6000 | Beige | 393-0173 | 20000 | 1 Roll | ||
20,430,245 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6000 | Blue | 393-0181 | 20000 | 1 Roll |
Rollable drainboard.
[Features]
· It is easy to install, remove and move as it can be rolled up.
· The surface has a non-slip finished structure.
· Back surface is non-slip processed with elastomer resin.
· Flameproof compliant product.
[Applications]
· Locker room in factories and warehouses.
· Shoe box front.
Part Number |
---|
TR-30BE-N |
TR-30BL-N |
TR-60BE-N |
TR-60BL-N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) |
Color | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,309,396 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3000 | Beige | 393-0157 | 10000 | 1 Roll | ||
10,217,224 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3000 | Blue | 393-0165 | 10000 | 1 Roll | ||
20,430,245 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6000 | Beige | 393-0173 | 20000 | 1 Roll | ||
20,430,245 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6000 | Blue | 393-0181 | 20000 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.