(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Free Line Mat

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    157,221 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
MR-080-072-1
MR-080-072-5
MR-080-072-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

157,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green 404-0317 1 pc.

157,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Gray 404-0325 1 pc.

157,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Beige 404-0333 1 pc.
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

Basic Specifications

  • Product Type
    Louver
  • Length(mm)
    300
  • Width(mm)
    150
  • Shape
    Line Type
  • Thickness(mm)
    12
  • Mass(g)
    195
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Reasonably priced mat that can be connected or taken apart as desired.
[Applications]
· For use as matting in factories and offices.
[Materials]
· Special polyethylene

Part Number
MR-080-072-1
MR-080-072-5
MR-080-072-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

157,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green 404-0317 1 pc.

157,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Gray 404-0325 1 pc.

157,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Beige 404-0333 1 pc.
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

Loading...Tải…

Close

Comparison list