(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TTC-1P |
TTC-10P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type | Mass (g) |
Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,836 VND |
5 Piece(s) | - | 7 Day(s) or more | - | 15 | 402-7353 | 1 pc. | ||
384,048 VND |
1 Pack(s) |
10 Pieces Per Package |
6 Day(s) or more | 10 pieces | 150 | 402-7345 | 1 Bag (10 pcs) |
[Features]
· Color distinction is easy with this transparent resin.
· Because there is a simple scale, it is also convenient for subdividing paint.
[Applications]
· The product is a container for subdividing paint.
Part Number |
---|
TTC-1P |
TTC-10P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type | Mass (g) |
Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,836 VND |
5 Piece(s) | - | 7 Day(s) or more | - | 15 | 402-7353 | 1 pc. | ||
384,048 VND |
1 Pack(s) |
10 Pieces Per Package |
6 Day(s) or more | 10 pieces | 150 | 402-7345 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.