(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TRF-7R |
TRF-9R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Mass (g) |
Trusco Code | Compatible Roller (Inch) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,637 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 295 | 337-2430 | 7 | 1 pc. | ||
168,785 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 248 | 320 | 337-2448 | 9 | 1 pc. |
A handle compatible with both the 7 in. and the 9 in. regular roller spares (38 mm inner diameter).
[Features]
· 5-spoke type with good durability and weight balance.
· Joint handle can be fitted to the handle (thread part M20).
· Polypropylene (PP) handle so paint is unlikely to stick. Once dried, it can be removed easily.
· Durable, with commercial roller handle.
· Good rectilinearity and excellent workability.
· Durable and rotates smoothly even when coating by pushing into floor coats, etc.
[Applications]
· Convenient for painting floors.
Part Number |
---|
TRF-7R |
TRF-9R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Mass (g) |
Trusco Code | Compatible Roller (Inch) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,637 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 295 | 337-2430 | 7 | 1 pc. | ||
168,785 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 248 | 320 | 337-2448 | 9 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.