(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Roller non-foam type

Small Roller non-foam type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    127,867 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TPR-074
TPR-134
TPR-136
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
Hair length
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

127,867 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 7 100 18 336-2078 1 pc.

133,376 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 13 100 19 336-2094 1 pc.

148,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 13 150 26 336-2108 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Polyester
  • Features
    Bubble-free roller with low hair loss and low paint scatter.
  • Compatible Handle
    TRF-S,TRF-L
  • Supported Paint
    Water-based paint ◎, oil-based paint ◎, acrylic resin ○, vinyl chloride ○
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Bubble-free roller with low hair loss and low paint scatter.

Part Number
TPR-074
TPR-134
TPR-136
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
Hair length
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

127,867 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 7 100 18 336-2078 1 pc.

133,376 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 13 100 19 336-2094 1 pc.

148,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 13 150 26 336-2108 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1