(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·The height of the seat can be easily adjusted according to the workpiece.
· Upholstery: vinyl leather
Product Model | Working Chair | Seat Width x Seat Height(mm) | 350X300~860 | Specifications | Finished Product |
---|---|---|---|---|---|
Caster | Without Caster | Color | Others | Details Model | With Swing Function |
Trusco Code | 505-6276 | Mass(g) | 7700 | Amount Of Content | 1 Leg |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PW-600S-SV in the Work Chair without Casters PW-600S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PW-600S-SV trong chuỗi Work Chair without Casters PW-600S.