(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A standard work chair.
[Features]
· Rotating seat type.
[Applications]
· Convenient for various types of work.
Product Model | Working Chair | Seat Width x Seat Height(mm) | 330X400~520 | Specifications | Assembly Model |
---|---|---|---|---|---|
Caster | Without Caster | Color | Black | Trusco Code | 503-6402 |
Mass(g) | 3600 | Seat up and down Lifting Feature | Screw Type | Leg Parts Material | Steel |
Amount Of Content | 1 Leg |