(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Suitable for stable retention, holding parts to be joined together when welding iron plate, round pipe, or iron balls.
· It is a standard 90° fixed type.
[Applications]
· For temporary holding and temporary assembly during welding work.
Part Number |
---|
TMGW-S200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,224,898 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Holding Angle(°) | 90 | Magnet ON/OFF Function | NA | Adsorption Power(N) | 588 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Depth(mm) | 20 | Height(mm) | 230 |
Specifications | Standard Type | Application | For temporary holding and temporary assembly during welding work. | Trusco Code | 232-7104 |
Mass(g) | 2100 | Magnet Material | Ferrite Magnet | Main Body Material | Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TMGW-S200 in the Magnesium welder (standard type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMGW-S200 trong chuỗi Magnesium welder (standard type).