(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Tweezers 5 Pc Set / 3 Pc Set

Stainless Steel Tweezers 5 Pc Set / 3 Pc Set

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    126,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TSP-91
TSP-93
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Set Content Trusco Code Mass
(g/Set)
Amount Of Content

304,990 VND

1 Piece(s) - 10 Day(s) TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34 270-9180 124 1 Set

126,000 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

9 Day(s) TSP-21、TSP-25、TSP-26 270-9198 72 1 Set

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Set of frequently-used sizes.

Part Number
TSP-91
TSP-93
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Set Content Trusco Code Mass
(g/Set)
Amount Of Content

304,990 VND

1 Piece(s) - 10 Day(s) TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34 270-9180 124 1 Set

126,000 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

9 Day(s) TSP-21、TSP-25、TSP-26 270-9198 72 1 Set

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Sets a size that is used frequently.

Materials

●Stainless Steel(SUS430)