MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai.
Xem chi tiết.
MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce.
See more.
Large Tweezers Total Length (mm) 500
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Tip |
Trusco Code |
Amount Of Content |
|
799,010 VND
|
1 Piece(s)
|
|
Same day
|
Straight |
366-4414 |
1 pc. |
|
799,010 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Bend |
366-4422 |
1 pc. |
Basic Specifications
-
- Material
- Stainless Steel
-
- Product Type
- Tweezers
-
- Properties
- Standard Type
-
- Overall Length(mm)
- 500
-
- Width(mm)
- 16
-
- Features
- A long pipe of 500 mm in length which can reach tight spaces where the hand cannot.
-
- Application
- For removal of foreign matter.
-
- Mass(g)
- 126
-
- Amount Of Content
- 1 pc.
Product Description
[Features]
· A long pipe of 500 mm in length which can reach tight spaces where the hand cannot.
· Ideal for removal of foreign matter.
[Applications]
· For removal of foreign matter.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Tip |
Trusco Code |
Amount Of Content |
|
799,010 VND
|
1 Piece(s)
|
|
Same day
|
Straight |
366-4414 |
1 pc. |
|
799,010 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Bend |
366-4422 |
1 pc. |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.