(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Flat Dolly, Little Cargo, With Rubber Flooring And Rubber Casters

Flat Dolly, Little Cargo, With Rubber Flooring And Rubber Casters

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • The rubber mat will be packaged separately.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    2,125,356 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Dolly
  • Uniform Load(kg)
    100
  • Main Body Material
    Wood
  • Main body: option
    Main Body
  • Caster Diameter(mm)
    75
  • Specifications
    Assembly type, Swivel Caster 4 pcs
  • Load Platform
    Wooden plywood board
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Rubber
  • Rubber Plate
    Natural Rubber (3 mm thickness, 60 degree hardness)
  • Internal Capacity
    1 unit

Product Description

[Features]
· Rubber casters are attached to wooden plywood to absorb the impact and reduce the sound during transport.

Loading...Tải…

Close

Comparison list