(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
MPK-906AR-BK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|
13,803,673 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1 unit |
Large Resin Hand Truck Cartio Big Collapsible Handle Type with Air Inflated Tires Specification.
It is a 4 wheels cart, It is popularly used in industries. The folding handle is one of the benefits of this cart, which reduces the space to keep it.
[Features]
• It consists of 4 wheels caster :
- Font Wheels (TAMG-125NRB): Swivel casters (can move in any direction) 2 pcs
- Rear Wheels (TAMR-125NRB): Rigid or Fixed Caster (Can not rotate 360° move only in one direction) 2 pcs
• Material used to produce:
- Casters wheel: Rubber
- Structure: Polypropylene (PP) recycled materials 100%
- Handle: Steel
• Uniform loads: 180 kg
[Applications]
Suitable for picking up and loading general products in industrial.
Part Number |
---|
MPK-906AR-BK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|
13,803,673 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.