(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dragonfly Tarai

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of 00814

  • Capacity(L)
    11
  • Material (Body)
    Polyethylene (PE)
  • Width(mm)
    400
  • Depth(mm)
    400
  • Height(mm)
    130
  • Trusco Code
    779-1054
  • External dimensions (mm) outer diameter × height
    400×130
  • Color
    Blue
  • JAN code
    4973221008147
  • Mass(g)
    400.000
Part Number
00814
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

221,505 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Basic Specifications

  • Capacity(L)
    11
  • Material (Body)
    Polyethylene (PE)
  • Width(mm)
    400
  • Depth(mm)
    400
  • Height(mm)
    130
  • Trusco Code
    779-1054
  • External dimensions (mm) outer diameter × height
    400×130
  • Color
    Blue
  • JAN code
    4973221008147
  • Mass(g)
    400.000

Product Description

It is a polyethylene tub with excellent cold resistance and waterproofness, and you can choose the size according to your applications, such as a jumbo type with a drain plug or a convenient deep type.

Specifications of 00814

  • Capacity(L)
    11
  • Material (Body)
    Polyethylene (PE)
  • Width(mm)
    400
  • Depth(mm)
    400
  • Height(mm)
    130
  • Trusco Code
    779-1054
  • External dimensions (mm) outer diameter × height
    400×130
  • Color
    Blue
  • JAN code
    4973221008147
  • Mass(g)
    400.000
Part Number
00814
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

221,505 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●It can be used for various applications besides washing crops etc.

Specification

●Food Sanitation Act compliant product