(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
RSL-Z-1N |
RSL-Z-2N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Frontage (mm) |
Trusco Code | Commercial Garbage Bag | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,369,735 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24 | 329 | 277-5620 | 45L | 5000 | 1 pc. | ||
6,302,188 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 240 | 277-5611 | 20L | 4500 | 1 pc. |
Trash can with stainless steel roll top lid.
[Features]
· Units can be added as required to build a garbage collection point that can be subdivided.
· Both the main body and roll top lid have a stainless steel 304 hairline finish, for a clean appearance.
· Includes stainless steel inner container to enable easy garbage collection.
· Uses commercially available 45 L garbage bags (for reference).
[Applications]
· Ideal for offices and public facilities.
Part Number |
---|
RSL-Z-1N |
RSL-Z-2N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Frontage (mm) |
Trusco Code | Commercial Garbage Bag | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,369,735 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24 | 329 | 277-5620 | 45L | 5000 | 1 pc. | ||
6,302,188 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 240 | 277-5611 | 20L | 4500 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.