(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MV-8803 |
MV-9905N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Mass (g) |
Application Area (m2) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,969,119 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 387-1665 | 3000 | 0.55 | 1 Set (1 kg Resin + 2 kg Mixed Aggregate) | ||
2,220,760 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 387-1673 | 5000 | 0.26 | 1 Set (1 kg Resin + 4 kg Mixed Aggregate) |
Repair material for concrete and asphalt.
[Features]
· Ultra-fast drying floor repair material with excellent quick-drying, adhesive, crack-resistant and chemical-resistant properties. Can be easily used by anyone.
· A forklift can be driven on the previously uneven floor about 1 hour after repairing it (at 20°C).
[Applications]
· For repairing concrete and asphalt.
· Can be used immediately by mixing resin with a special aggregate (agitator not required).
Part Number |
---|
MV-8803 |
MV-9905N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Mass (g) |
Application Area (m2) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,969,119 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 387-1665 | 3000 | 0.55 | 1 Set (1 kg Resin + 2 kg Mixed Aggregate) | ||
2,220,760 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 387-1673 | 5000 | 0.26 | 1 Set (1 kg Resin + 4 kg Mixed Aggregate) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.