(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KANPE Economy Lacquer Thinner (NO288-4)

KANPE Economy Lacquer Thinner (NO288-4)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    208,613 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NO288-04
NO288-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

208,613 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 223-7121 600 1 Can (0.4 L)

1,147,520 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 223-7130 4500 1 Can (4 L)

Basic Specifications

  • Product Applications
    Thinner
  • Product Model
    Paint (Can)
  • Application 1
    For dilution of lacquer paint and washing tools after use.

Product Description

[Features]
· Thinner for lacquer-type paint.
[Applications]
· For diluting lacquer type paint and cleaning tools after use.

Part Number
NO288-04
NO288-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

208,613 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 223-7121 600 1 Can (0.4 L)

1,147,520 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 223-7130 4500 1 Can (4 L)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1