(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·It can be used in various ways by simply changing the 40 mm and 50 mm discharge flanges.
·The direction of the discharge port can be changed horizontally, so the hose will not break.
·Extension cords up to 60 m can be used. (When using a cord of 1.25 mm2 or larger)
·A SIC mechanical seal is used to prevent water from entering the motor.
·Special rubber is used for the impeller (wings), which lasts three times longer than cast iron.
·It is for sewage.
[Applications]
·For emergency drainage work.
·For civil engineering work, water supply and drainage for ponds and water tanks.
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.