(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Flag hanger for safety flag single pipe

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,101,590 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SP-15
SP-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Side
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

3,465,195 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 1550 463-3415 2500 1 pc.

3,101,590 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 1080 463-3423 2300 1 pc.

Basic Specifications

  • Material (Body)
    Steel
  • Other
    Option
  • Longitudinal(mm)
    230
  • Features
    Company flags and safety flags can be clearly seen even when there is no wind.
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Company flags, safety flags, etc., can be clearly seen without drooping even in windless or rainy weather.
Suitable for both large and medium sizes.
With a rectangular ball and a lower fixing ring.

Part Number
SP-15
SP-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Side
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

3,465,195 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 1550 463-3415 2500 1 pc.

3,101,590 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 1080 463-3423 2300 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1