(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Soft Rubber Bowl, Bowl Weight

Soft Rubber Bowl, Bowl Weight

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of TPW-03

  • Product Type 2
    Options for Plastic Chain
  • Product Type 1
    Plastic Chain
  • Height(mm)
    39
  • Width(mm)
    360
  • Mass(g)
    2200
  • Main Body Color
    Black
  • Trusco Code
    374-7786
  • Material
    Rubber
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
TPW-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS Amount Of Content

660,780 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type 2
    Options for Plastic Chain
  • Product Type 1
    Plastic Chain
  • Height(mm)
    39
  • Width(mm)
    360
  • Mass(g)
    2200
  • Main Body Color
    Black
  • Trusco Code
    374-7786
  • Material
    Rubber
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· It is a pole made of a very soft material unlikely to cause injury or car damage.
· Shape of the top facilitates hanging of a chain.
· Unlikely to topple over or break because of the flexible core material.

Specifications of TPW-03

  • Product Type 2
    Options for Plastic Chain
  • Product Type 1
    Plastic Chain
  • Height(mm)
    39
  • Width(mm)
    360
  • Mass(g)
    2200
  • Main Body Color
    Black
  • Trusco Code
    374-7786
  • Material
    Rubber
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
TPW-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS Amount Of Content

660,780 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1