(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Storage Case, Inclined Shelf Type

Storage Case, Inclined Shelf Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,151,857VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A convenient filing cart with an inclined shelf.
[Material 1]Main body: Steel
[Material 2]Caster: Nylon

Part Number
BF-700C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

7,151,857 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Filing cart Details Type Inclined Rack Type Maximum Load(kg/unit) 60
Frontage(mm) 702 Depth(mm) 432 Height(mm) 844
Caster Diameter(mm) 40 Mass(g) 18500 Trusco Code 504-6548
Features A convenient file wagon for inclined racks. Dual-Wheel Caster φ40 mm Swivel With Stopper x 2, Swivel Without Stopper x 2 Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part BF-700C in the Storage Case, Inclined Shelf Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BF-700C trong chuỗi Storage Case, Inclined Shelf Type.