(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· T-10 dedicated elbow.
Color | Black | Product Type | Assembly type | Color Details | Black |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 408-6384 | Material | Resin molded product | Mass(g) | 2200 |
Amount Of Content | 1 Set (2 pcs) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part T-10AR in the Office Chair_Exclusive Armrest series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-10AR trong chuỗi Office Chair_Exclusive Armrest.