(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A board surface that's less susceptible to warpage and allows thumbtacks to be easily pushed in.
· Magnetic strength is now stronger.
Part Number |
---|
KE-23SBM |
KE-23SGM |
KE-34SBM |
KE-34SGM |
KE-36SBM |
KE-36SGM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,194,517 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | ||
4,194,517 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | ||
7,131,173 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | ||
7,131,173 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | ||
9,892,857 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | ||
9,892,857 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |