(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Outdoor-Use Bulletin Board (Type Exclusively for Pins / Wall-Mounted)

Aluminum Outdoor-Use Bulletin Board (Type Exclusively for Pins / Wall-Mounted)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      40,275,694VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The internal bulletin board uses a green ecology cloth.
· Model with embedded legs.

Part Number
FUK-36H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

40,275,694 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part FUK-36H in the Aluminum Outdoor-Use Bulletin Board (Type Exclusively for Pins / Wall-Mounted) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FUK-36H trong chuỗi Aluminum Outdoor-Use Bulletin Board (Type Exclusively for Pins / Wall-Mounted).