(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dish Washing Basket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,363,266 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ST-1
ST-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth (Outer Dimension)
(mm)
Detailed Dimensions: Depth
(mm)
Detailed Dimensions: Height
(mm)
Usable Inner Dimensions: Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,363,266 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 301 ~ 370 190 363 505-7159 1360 1 pc.

1,366,217 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 201 ~ 300 300 205 293 505-7167 1150 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Square
  • Material
    Stainless Steel
  • Height (Outer Dimension)(mm)
    151 ~ 250
  • Width (Outer Dimension)(mm)
    301 ~ 400
  • Detailed Dimensions: Width(mm)
    400
  • Usable Inner Dimensions : Width(mm)
    390
  • Usable Inner Dimensions: Height(mm)
    180
  • Mesh Wire Diameter(mm)
    2.5
  • Wire Mesh Pitch(mm)
    43
  • Body / Option
    Main Body
  • Handle
    Available
  • Details Material
    SUS304
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Open mesh structure, optimal for washing and drying.
· Handles are convenient for carrying.

Part Number
ST-1
ST-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth (Outer Dimension)
(mm)
Detailed Dimensions: Depth
(mm)
Detailed Dimensions: Height
(mm)
Usable Inner Dimensions: Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,363,266 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 301 ~ 370 190 363 505-7159 1360 1 pc.

1,366,217 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 201 ~ 300 300 205 293 505-7167 1150 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1