(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
T-12224WN-C-GN |
T-1242WN-C-GN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Mass | Container (Small) |
Container (Medium) |
Container (Large) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,091,210 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 352-6828 | 73.2kg | VN-1N 64 Pieces | VN-2N 24 Pieces | VN-3N 16 Pieces | 1 unit | ||
60,857,900 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 368-9948 | 75.7kg | - | VN-2N 84 Pieces | - | 1 unit |
Panel rack that can store optional containers and hooks.
[Features]
· A rich abundance of storage variation can be achieved by using optional containers.
· A type with casters convenient for layout changes.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and parts.
Part Number |
---|
T-12224WN-C-GN |
T-1242WN-C-GN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Mass | Container (Small) |
Container (Medium) |
Container (Large) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,091,210 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 352-6828 | 73.2kg | VN-1N 64 Pieces | VN-2N 24 Pieces | VN-3N 16 Pieces | 1 unit | ||
60,857,900 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 368-9948 | 75.7kg | - | VN-2N 84 Pieces | - | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.