(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
KBZ-HFL |
KBZ-HFS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Load (kg/unit) |
Trusco Code | Mass | Specification 1 | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375,921 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1.5kg/piece | 414-3574 | 0.2kg | Hook Straight Section 97.7 mm | 1 pc. | ||
362,476 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2kg/piece | 414-3582 | 0.19kg | Hook Straight Section 55.7 mm | 1 pc. |
[Features]
・ It can be managed by hooking an abrasive stone, hose, etc.
・ There are 2 hook length patterns, short and long.
・ Since it is a magnet type, it can be easily installed without making holes.
[Application]
・ Management of abrasive stones, tapes and hoses.
Part Number |
---|
KBZ-HFL |
KBZ-HFS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Load (kg/unit) |
Trusco Code | Mass | Specification 1 | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375,921 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1.5kg/piece | 414-3574 | 0.2kg | Hook Straight Section 97.7 mm | 1 pc. | ||
362,476 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2kg/piece | 414-3582 | 0.19kg | Hook Straight Section 55.7 mm | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.