(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Punching Panel Penstand Hook

Punching Panel Penstand Hook

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    324,784 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PFA-30
PFA-50
PFA-75
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

324,784 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 31.8 45.3 77 29.4 329-4773 0.082kg 1 pc.

368,455 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 50.8 64.8 97 47.6 329-4781 0.22kg 1 pc.

426,915 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 76.3 90.7 107 73.1 329-4790 0.32kg 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type 1
    Punching Rack
  • Other
    Option
  • Maximum Load(kg/unit)
    2kg/piece
  • Material (Main Body)
    Steel (Unichrome Plating Finish)
  • Material (assembling parts)
    Polypropylene (PP)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A pen holder hook for mounting on a punching panel.
[Features]
· Can be used for management of writing instruments, etc. when mounted onto a peg board.

Part Number
PFA-30
PFA-50
PFA-75
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

324,784 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 31.8 45.3 77 29.4 329-4773 0.082kg 1 pc.

368,455 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 50.8 64.8 97 47.6 329-4781 0.22kg 1 pc.

426,915 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 76.3 90.7 107 73.1 329-4790 0.32kg 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1