(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A hook for mounting on a punching panel.
[Features]
· Can be mounted onto a peg board (10 mm square hole with 25 mm pitch).
· Hook diameter: 6 mm, maximum stacking capacity: 2 kg.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook onto the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.
[Applications]
· Mount on a punching panel rack for the storage, management, containment, organization and tidiness of small tools, spanners, wrenches, etc.
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.