(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cabinet, Divider For VEWR Type Cabinet DBR2

Cabinet, Divider For VEWR Type Cabinet DBR2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of DBR2-100

  • Height(mm)
    53
  • Other
    Option
  • Width(mm)
    157
  • Compatible Drawer Height(mm)
    80
  • Compatible Model
    Wide Cabinet VEWR Type
  • Trusco Code
    465-1995
  • Mass
    80g
  • Material
    Steel
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
DBR2-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

59,775 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Height(mm)
    53
  • Other
    Option
  • Width(mm)
    157
  • Compatible Drawer Height(mm)
    80
  • Compatible Model
    Wide Cabinet VEWR Type
  • Trusco Code
    465-1995
  • Mass
    80g
  • Material
    Steel
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
Divider made of steel for VEWR type cabinet.

Specifications of DBR2-100

  • Height(mm)
    53
  • Other
    Option
  • Width(mm)
    157
  • Compatible Drawer Height(mm)
    80
  • Compatible Model
    Wide Cabinet VEWR Type
  • Trusco Code
    465-1995
  • Mass
    80g
  • Material
    Steel
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
DBR2-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

59,775 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1