(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cabinet, Partition Plate For Lightweight Cabinet LVE

Cabinet, Partition Plate For Lightweight Cabinet LVE

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    68,450 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
LDB-215B
LPA-58
LPA-115
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Width
(mm)
Compatible Drawer Height
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

68,450 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Divider 211 115/172 465-2215 141g 1 pc.

228,495 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Partition - 58 465-2231 300g 1 pc.

279,285 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Partition - 115/172 465-2223 600g 1 pc.

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Compatible Model
    LVE Type
  • Material
    Steel
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
Steel divider for lightweight cabinet LVE type.

Part Number
LDB-215B
LPA-58
LPA-115
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Width
(mm)
Compatible Drawer Height
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

68,450 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Divider 211 115/172 465-2215 141g 1 pc.

228,495 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Partition - 58 465-2231 300g 1 pc.

279,285 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Partition - 115/172 465-2223 600g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1