(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
YTI-100 |
YTI-150 |
YTM-000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Adapted Beam Width / Pipe Diameter / Strut Diameter (mm) |
Type Details | Compatible Wire Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755,745 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75・100 | Hanger for I Beam | - | 283-5983 | 420 | 1 unit | ||
905,500 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 125・150 | Hanger for I Beam | - | 283-5991 | 430 | 1 unit | ||
247,580 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | - | 4 to 12 | 283-6009 | 80 | 1 unit |
Suspension fitting with excellent durability.
[Features]
· Type: Hanger for I‑beam.
· Compatible beam widths: 75/100 mm.
· Mass: 420 g.
· YTI: Hanger fitting for I‑beams.
· YTM: Hanger fitting for wires. Supports all cables with outer diameters of 10 to 22 mm.
· Made from reinforced plastic for excellent durability.
[Applications]
· For hanging power supply cables.
Part Number |
---|
YTI-100 |
YTI-150 |
YTM-000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Adapted Beam Width / Pipe Diameter / Strut Diameter (mm) |
Type Details | Compatible Wire Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755,745 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75・100 | Hanger for I Beam | - | 283-5983 | 420 | 1 unit | ||
905,500 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 125・150 | Hanger for I Beam | - | 283-5991 | 430 | 1 unit | ||
247,580 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | - | 4 to 12 | 283-6009 | 80 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.