(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
TOC-T500 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
994,614 VND |
1 Pack(s) |
2 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 1 Bag (2 pcs) |
A bulk type adsorbent made of natural fiber that adsorbs oil.
[Features]
・ Especially excellent in oil adsorption, adsorbs approx. 30 times its own weight.
・ NETIS registered product.
・ Oil absorption volume: 17 L 。 (1 pc.)
・ Material: Mainly plant-based natural fibers.
[Application]
・ For oil. For floating oil treatment in gutter, drainage structure, and oil-water separation tanks.
Part Number |
---|
TOC-T500 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
994,614 VND |
1 Pack(s) |
2 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 1 Bag (2 pcs) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.