(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
MP-400SS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
870,277 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
It is lightweight, but has excellent cushioning performance, and is used by many people.
[Features]
·A lightweight, highly transparent two-layer type.
·Excellent water resistance and moisture resistance.
·Has chemical resistance such as acid and oil.
[Applications]
·Ideal for packing work for moving and shipping products.
·It can also be used as a heat insulating material by sticking it on a window.
·Ideal for padding and raised bottom materials.
Part Number |
---|
MP-400SS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
870,277 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.