(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Straight Sander

Multi Straight Sander

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Multi Straight Sander
  • Multi Straight Sander
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,560,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used with the same feel as a hand sanding file, this is an ultra-lightweight type with good workability.
[Applications]
· Polishing flat and curved surfaces.

Part Number
SI-7100S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,560,213 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Paper Size(mm) 50×110 Air Consumption(m³/min) 0.14 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Total Length(mm) 175 Details Model Set No-load Round Trip Count(Times/min) 5000
Paper Used Hook and Loop Sheet Type Hose Take-in Port Rc1/4 Stroke Length(mm) 5
Set Content SI-7100, Hand Grip, Hand Pad, Uneven Surface Pad 14 Types Trusco Code 361-4913 Mass(g) 600
Use For Polishing Flat Surfaces and Rounded Surfaces

Please check the type/dimensions/specifications of the part SI-7100S in the Multi Straight Sander series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SI-7100S trong chuỗi Multi Straight Sander.