(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Stepped mouth shape is suitable for 2 sizes (17 mm / 22 mm).
· Comes with a grip.
[Applications]
· To remove cup brushes and bevel brushes.
Part Number |
---|
DP-CS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
204,960 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Product Type | Parts, Accessories | Part Type | Assembling tool | Operating Range(mm) | 17/22 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 232-5721 | Features | Stepped mouth shape is suitable for 2 sizes (17 mm / 22 mm). With grip. | Application | To remove cup brushes and bevel brushes. |
Mass(g) | 114 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DP-CS in the Wrench For Cup Wire series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DP-CS trong chuỗi Wrench For Cup Wire.