(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ Since the pin width is variable from 10 mm to 30 mm, the lock nuts of each company can be attached and detached with 1 pc.
[Application]
・ Detachment of a lock nut.
Part Number |
---|
DP-AR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
239,090 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Product Type | Parts, Accessories | Part Type | Other | Operating Range(mm) | 10–30 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 232-5705 | Features | Pin width can be adjusted between 10 and 30 mm and supports lock nut from various manufacturers. | Application | Removal of lock nut. |
Mass(g) | 148 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DP-AR in the Adjusting Pin Wrench series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DP-AR trong chuỗi Adjusting Pin Wrench.