(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
HCOT-0001 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
8,978,801 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
・ Easy and manual cutting of colored steel plates, veneers, PVC, etc., anytime and anywhere
・ Quickly cut by simply pinching the steel material between the round blades and pulling
・ You can cut the size of the galvanized iron plate using the attached ruler
・ Can cut the size of round corrugated sheet of galvanized iron or polycarbonate
・ It is the decisive board of the hand slitter
・ Please leave the cutting of the steel plate to this one
[Applications]
・ Cutting of colored galvanized iron, corrugated sheet, polycarbonate corrugated sheet, etc.
Part Number |
---|
HCOT-0001 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
8,978,801 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.