(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
HSLD-0033 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,730,515 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
· Ironsand steel Hitachi SLD steel blades are used.
· Chrome nickel plated surface.
· Sheet metal scissors for professional work.
· For cutting straight lines.
· Supports cutting a wide range of plate materials, such as iron, copper, stainless steel and galvalume steel plate.
[Applications]
· It can be used for colored galvanized iron sheet / stainless steel / Galvalume steel plate, and for the thin steel plate used in construction materials.
Part Number |
---|
HSLD-0033 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,730,515 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.